Lead screw nut terbuat dari iglidur® W300 - untuk aplikasi heavy-duty hingga 5MPa Nut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® W300 memungkinkan nut lead screw iglidur® W300 memiliki ketahanan aus yang tinggi pada beban tinggi dan/atau media sekitar yang abrasif. Dari semua bahan iglidur®, iglidur® W300 adalah yang paling tahan terhadap kondisi ini. Perlu dicatat bahwa untuk beban yang lebih rendah atau aplikasi yang sangat dinamis, iglidur® J (serba guna) mungkin merupakan alternatif yang lebih baik (kami dengan senang hati akan membantu Anda memilih material yang tepat), karena material tersebut cenderung bergetar pada beban rendah karena kekuatannya yang tinggi. Keunggulan lainnya meliputi:
► Tahan aus pada beban tinggi - kekuatan statis tinggi
► Untuk kecepatan rendah
► Rentang aplikasi hingga +90°C suhu aplikasi jangka panjang maksimum
► Tekanan permukaan kontinu yang direkomendasikan pada ulir 4,0 - 5,0MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus.Tersedia tujuh bahan standar yang berbeda untuk berbagai keperluan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - mitra tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberi Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang pada rentang suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar ini juga diperkuat dengan serat atau pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis yang tertanam di jutaan ruang kecil di dalam material. Ini sudah memadai untuk melumasi area sekitarnya secara cukup dan mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara signifikan memperkuat nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan bahan standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai variasi dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Cylindrical nut lead screwCylindrical nut lead screw with spanner flatsFlange nut lead screwFlange nut lead screw with spanner flatsHeavy-duty nut lead screw geometryCylindrical injection-moulded nut lead screwInjection-moulded nut lead screw with flange