nut lead screw dryspin dari iglide J | geometri: silinder | ulir ACME | RH

JSRI-01-3/8-10 product image
igus-icon-lupe
JSRI-01-3/8-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
JSRI-01-3/8-10 product image
JSRI-01-3/8-10 technical drawing
  • Material: iglidur® J
  • Arah ulir: Right-hand thread
  • Jenis ulir: ACME
  • Desain: Standar
  • Cylindrical lead screw nut dengan flange
igus-icon-lieferzeitJSRI-01-3/8-10
22.2 (0.875 in)
19 (0.75 in)
3/8-10

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi