nut lead screw dryspin dari iglide J | geometri: Flange | Ulir ACME | RH

JFRI-01-1/4-16 product image
igus-icon-lupe
JFRI-01-1/4-16 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
JFRI-01-1/4-16 product image
JFRI-01-1/4-16 technical drawing
  • Material: iglide J
  • Arah ulir: right-hand thread
  • Jenis ulir: ACME
  • Jenis: Standar
igus-icon-lieferzeitJFRI-01-1/4-16
12.7 (0.5 in)
12.7 (0.5 in)
25.4 (1 in)
1/4-16

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi