nut lead screw dryspin terbuat dari iglide J350 | geometri: Flange | Ulir ACME | RH

J350FRI-01-1/4-16 product image
igus-icon-lupe
J350FRI-01-1/4-16 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
J350FRI-01-1/4-16 product image
J350FRI-01-1/4-16 technical drawing
  • Material: iglide® J350
  • Arah ulir: right-hand thread
  • Jenis ulir: ACME
  • Desain: Standar
  • Cylindrical lead screw nut dengan flange
igus-icon-lieferzeitJ350FRI-01-1/4-16
12.7 (0.5 in)
12.7 (0.5 in)
25.4 (1 in)
1/4-16

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi