dryspin nut lead screw dengan spanner flat dari iglide A180 | geometri: Flange | ACME-ulir | RH

A180FRI-02-1/4-16 product image
igus-icon-lupe
A180FRI-02-1/4-16 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
A180FRI-02-1/4-16 product image
A180FRI-02-1/4-16 technical drawing
  • Material: iglide® A180
  • Arah ulir: right-hand thread
  • Jenis ulir: ACME
  • Desain: Standar
  • With spanner flat
  • Cylindrical lead screw nut dengan flange
igus-icon-lieferzeitA180FRI-02-1/4-16
12.7 (0.5 in)
12.7 (0.5 in)
25.4 (1 in)
1/4-16

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi