Nut lead screw yang terbuat dari iglidur® A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasiNut lead screw kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® A180 sesuai dengan standar FDA dan cocok untuk aplikasi dengan beban rendah hingga sedang di lingkungan langsung atau kontak dengan makanan atau obat-obatan serta kelembapan. Keunggulan lain meliputi:
► Sesuai dengan standar FDA - untuk kontak makanan
► Sesuai dengan Regulation (EU) No. 10/2011
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +90°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan pada ulir 0 - 3,5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus. Tersedia tujuh bahan standar yang berbeda untuk berbagai tujuan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - mitra tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Hal ini memberi Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas perawatan dan bebas pelumasan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang tidak bersahabat
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Kepatuhan FDA melalui A180
► Menahan beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang dalam rentang suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar diperkuat secara tambahan dengan serat atau bahan pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis yang tertanam di dalam jutaan ruang kecil pada material tersebut. Ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan untuk mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara signifikan menstabilkan nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai macam varian dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Cylindrical nut lead screwCylindrical nut lead screw dengan spanner flatFlange nut lead screwFlange nut lead screw dengan spanner flatHeavy duty lead screw nut geometryCylindrical injection-moulded nut lead screwInjection-moulded nut lead screw dengan flange