drylin® Sakelar kedekatan E - sakelar batas dan referensi dengan housing polimer

INI-AB-I-025-E-AB product image
igus-icon-lupe
  • Tegangan operasi: 10-30 VDC
  • Maks. arus pengalihan: 100mA
  • Maks. frekuensi pengalihan: 3.000
  • Kelas perlindungan: IP67
igus-icon-lieferzeitINI-AB-I-025-E-AB
Kabel 2m, kabel 3-core
Normally closed (NC)
NPN

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi