igus-icon-lupe
- Tegangan operasi: 10-30 VDC
- Maks. arus pengalihan: 200mA
- Maks. frekuensi pengalihan: 4000
- Kelas perlindungan: IP67
igus-icon-lieferzeitINI-AS-I-015-B-AA
Kabel 2m, kabel 3-core
Normally closed (NC)
PNP
Sakelar kedekatan, juga dikenal sebagai sakelar referensi batas atau , digunakan untuk membatasi panjang perjalanan sumbu linear dengan kombinasi penguat daya dan, yang terpenting, untuk melindunginya. Mereka juga sangat diperlukan untuk homing dengan encoder tambahan. Sakelar kedekatan dengan housing logam tersedia dengan pembuka dan kabel koneksi sepanjang 2m. Selain itu, perbedaan dibuat antara output switching PNP dan NPN . Kutub positif diaktifkan pada output PNP dan kutub negatif diaktifkan pada output NPN.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB