drylin® E motor DC dengan gearbox planetary, flens 22mm

MOT-DC-22-F-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-22-F-A-D video
igus-icon-lupe
1 dari 5
drylin® E motor DC dengan gearbox planetary, flens 22mm
drylin® E motor DC dengan gearbox planetary, flens 22mm
drylin® E motor DC dengan gearbox planetary, flens 22mm
drylin® E motor DC dengan gearbox planetary, flens 22mm
drylin® E motor DC dengan gearbox planetary, flens 22mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran pemasangan: dimensi flange 22mm
  • Kelas perlindungan: IP30
  • Torsi: 0,025Nm hingga 0,21Nm
  • Tegangan operasi: 12VDC dan 24VDC
  • Kecepatan: hingga 463rpm
  • Dapat langsung dioperasikan dengan baterai
  • Sambungan motor: konektor profil rendah
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-22-F-A-D
0.025

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi