drylin® E Motor DC dengan worm gear dan spline

MOT-DC-42-J-H-B product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
drylin® E Motor DC dengan worm gear dan spline
drylin® E Motor DC dengan worm gear dan spline
drylin® E Motor DC dengan worm gear dan spline
drylin® E Motor DC dengan worm gear dan spline
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran pemasangan: Dimensi flange 42mm
  • Kelas perlindungan: IP20
  • Torsi: 0,75Nm hingga 3,00Nm
  • Kecepatan: hingga 350rpm
  • Dapat langsung dioperasikan dengan baterai
  • Sambungan motor: kabel terdampar dengan konektor Molex
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-42-J-H-B
2
50

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi