igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Ukuran pemasangan: ukuran flange 37mm
- Kelas perlindungan: IP30
- Torsi: 0,1Nm hingga 1,8Nm
- Tegangan operasi: 12VDC dan 24VDC
- Kecepatan: hingga 440rpm
- Dapat langsung dioperasikan dengan baterai
- Sambungan motor: konektor profil rendah
igus-icon-lieferzeitMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA
0.5