drylin® E Motor DC dengan roda gigi taji, flange 37mm

MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 dari 5
drylin® E Motor DC dengan roda gigi taji, flange 37mm
drylin® E Motor DC dengan roda gigi taji, flange 37mm
drylin® E Motor DC dengan roda gigi taji, flange 37mm
drylin® E Motor DC dengan roda gigi taji, flange 37mm
drylin® E Motor DC dengan roda gigi taji, flange 37mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran pemasangan: dimensi flange 37mm 
  • Kelas perlindungan: IP30 
  • Torsi: 0,1Nm hingga 1,8Nm 
  • Tegangan operasi: 12VDC & 24VDC 
  • Kecepatan: hingga 440rpm 
  • Pengoperasian baterai secara langsung dapat dilakukan 
  • Sambungan motor: konektor profil rendah 
igus-icon-lieferzeitMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA
0.1

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi