igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Ukuran pemasangan: Dimensi flange 42mm
- Kelas perlindungan: IP41
- Torsi: 0,1Nm hingga 1,5N
- Tegangan operasi: 12VDC & 24VDC
- Kecepatan: hingga 440rpm
- Pengoperasian baterai secara langsung dapat dilakukan
- Koneksi motor: Konektor Metrik M12
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-37-M-A-A
0.1