drylin® E motor DC dengan gearbox planetary dan rumah pelindung

MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-36-M-A-D video
igus-icon-lupe
1 from 5
drylin® E motor DC dengan gearbox planetary dan rumah pelindung
drylin® E motor DC dengan gearbox planetary dan rumah pelindung
drylin® E motor DC dengan gearbox planetary dan rumah pelindung
drylin® E motor DC dengan gearbox planetary dan rumah pelindung
drylin® E motor DC dengan gearbox planetary dan rumah pelindung
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Torsi [Nm] dari 0,1Nm hingga 1,5Nm
  • Kecepatan hingga 440rpm
  • Dapat dioperasikan pada 12 & 24V DC
  • Meningkatkan keandalan operasi
  • Koneksi cepat dengan konektor M12
  • Untuk semua drylin® sumbu linier E
  • housing motor kelas perlindungan: IP41
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-36-M-A-D
0.5

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi