igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Material: iglidur® E7
- Versi: panjang, desain terbuka
igus-icon-lieferzeitE7UMO-01-10
10
Temukan liner drylin® R E7UMO-01 dari igus, yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi iglidur® E7. jenis yang tahan lama dan terbuka ini menawarkan kemungkinan aplikasi yang serbaguna. Ideal untuk berbagai ukuran shaft dan lubang, ini memastikan gerakan yang mulus dan efisiensi tinggi. Andalkan kualitas terbukti dari igus untuk mendukung proyek Anda dengan cara terbaik.
Lubang housing untuk E7UMO-01 | Dimensi [mm]
| Shaft Ø | di H7 | B h10 | W | r +0.5 | t +0.05 | f +0.1 | Z +0.2 | Part No. |
| 10 | 12 | 29 | 7.3 | 3.0 | 1,0 | 1,0 | 2.6 | E7UMO-01-10 |
| 12 | 14 | 32 | 9.0 | 3.0 | 1,0 | 1,5 | 3.1 | E7UMO-01-12 |
| 16 | 18 | 36 | 11.6 | 3.5 | 1,0 | 1.7 | 3.6 | E7UMO-01-16 |
| 20 | 23 | 45 | 12.0 | 5.0 | 1,0 | 2,0 | 3.6 | E7UMO-01-20 |
| 25 | 28 | 58 | 14.5 | 5.0 | 1,0 | 2,0 | 4.1 | E7UMO-01-25 |
| 30 | 34 | 68 | 16.6 | 5.0 | 1,0 | 2,0 | 4.1 | E7UMO-01-30 |
| 40 | 44 | 80 | 21.0 | 6.0 | 1,5 | 2,5 | 5.1 | E7UMO-01-40 |
| 50 | 55 | 100 | 25.5 | 7.0 | 1,5 | 2,5 | 6.1 | E7UMO-01-50 |
| 60 | 65 | 125 | 27.2 | 8.0 | 2,5 | 3.0 | 6.1 | E7UMO-01-60 |

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB