Lead screw nut yang terbuat dari iglidur® J- Efisiensi tinggi di semua kecepatanLead screw nut kami yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® J adalah yang serba guna. Bahan ini dapat digunakan pada hampir semua kecepatan dan dicirikan oleh tingkat efisiensi yang tinggi. Keunggulan lainnya meliputi:
► Koefisien gesekan rendah - tingkat keausan rendah
► Rentang aplikasi hingga suhu aplikasi jangka panjang atas +90°C
► Tekanan permukaan permanen yang diizinkan pada ulir 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Semua nut lead screw kami terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® yang tahan aus.Tersedia tujuh material standar berbeda untuk berbagai tujuan: iglidur J - efisiensi tinggi di semua kecepatan, iglidur J350 - untuk suhu hingga +150°C, iglidur A180 - Sesuai dengan standar FDA untuk industri makanan dan farmasi, iglidur E7 - untuk kecepatan tinggi dengan beban rendah, iglidur R - anti-osilasi dan anti-getaran, iglidur J200 - pasangan tandingan terbaik untuk aluminium, dan iglidur W300 - untuk aplikasi heavy-duty.
Ini memberi Anda keunggulan berikut:
► 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
► Tahan lama dan kuat di lingkungan yang ekstrem
► Tahan bahan kimia dan bebas jamur
► Travel yang senyap dan bebas getaran
► Bebas PTFE
► Sesuai dengan standar FDA melalui A180
► Tahan terhadap beban tinggi
► Penggunaan jangka panjang dalam rentang suhu dari -20°C hingga +150°C
Material dasar juga diperkuat dengan serat atau pengisi teknis. Pelumas padat adalah partikel mikroskopis yang tertanam di jutaan ruang kecil di dalam material. Ini cukup untuk melumasi area sekitarnya secara memadai dan mengurangi gesekan pada sistem. Aditif ini secara menentukan memperkuat nut-nut lead screw kami untuk ketahanan aus.
Selain banyak pilihan material standar untuk teknologi lead screw, igus juga menawarkan berbagai macam varian dalam geometri nut lead screw itu sendiri:
Nut lead screw silinderNut lead screw silinder dengan spanner flatNut lead screw flangeNut lead screw flange dengan spanner flatGeometri nut lead screw heavy dutyNut lead screw cetakan injeksi silinderNut lead screw cetakan injeksi dengan flange