igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Desain: Rail ganda
- Material: Aluminium, anodisasi keras
- profile rel: Persegi
- Panjang maks. 4000mm kecuali versi 06 yaitu 3000mm
igus-icon-lieferzeitWSQ-06-30-UNGEBOHRT
06-30
no holes
Temukan drylin W rel ganda WSQ, solusi andal untuk gerakan linier yang mulus. Dirancang untuk fleksibilitas, produk ini sangat cocok untuk berbagai aplikasi, serta menawarkan daya tahan dan efisiensi. Desain inovatifnya memastikan kinerja optimal, menjadikannya pilihan ideal untuk proyek Anda. Rasakan kualitas dan keandalan merek drylin, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB