drylin® W pillow block WJ200UME-01-AL

WJ200UME-01-06-AL product image
igus-icon-lupe
WJ200UME-01-06-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
WJ200UME-01-06-AL product image
WJ200UME-01-06-AL technical drawing
  • Material: Aluminium
  • Elemen geser material: iglidur® J200
  • Diuji di laboratorium igus®: beban 200N, akselerasi 0,1m/s², travel 500mm, kinerja menjalankan kinerja dalam operasi berkelanjutan: 5.000km sebelum penggantian bearing
  • Layanan jangka panjang
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-06-AL
06
tidak ada
200

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi