igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Distribusi beban yang konsisten berkat sistem rol pemandu yang berputar.
- Penghapus kotoran opsional untuk aplikasi heavy-duty
- Penghematan biaya dengan housing zinc die-cast
- Struktur horizontal dengan 4 bearing tandem WJRM-51-20, 2 rel WS-20 pada jarak 1.000mm, jarak bearing 500mm, gaya berat 250N, panjang rel 2.000mm, 60.790 double strokes
- pengoperasiannya 100% tanpa-pelumasan
igus-icon-lieferzeitWJRM-51-10
10