igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Geser detent ukuran 1030 dapat dilengkapi secara opsional dengan preload yang dapat dipilih.
- Rail standar tersedia dalam jenis hard anodized, silver dan black clear anodized dengan panjang hingga 3.000 mm. Kami menawarkan profile rail yang belum dilubangi untuk pola lubang individual
- Bebas PTFE, teruji PFAS dengan iglidur® JGPF. Gaya berat 10 N, panjang rail 300 mm, kecepatan 0,002 m/s, akselerasi 0,1 m/s², jarak tempuh 16.936 km
- Linear guide memungkinkan pengoperasian kering tanpa pelumasan eksternal dan oleh karena itu bebas perawatan
igus-icon-lieferzeitWWP-06-20-04-LM
06-20