- Penentuan posisi yang stabil
- Tanpa clamping tambahan
- pengoperasiannya 100% tanpa-pelumasan
Ubah Bahasa :
Linear bearing WJ200UM-01-25-P40 dalam ukuran 25 menawarkan presisi dan keandalan dalam bentuk yang ringkas. Berkat preload, bearing tetap terpasang dengan aman setelah penyetelan tanpa clamping tambahan. Gaya perpindahan yang dapat disesuaikan secara individual memungkinkan pergerakan terkontrol yang dapat disesuaikan secara sempurna dengan kebutuhan Anda.
Dalam pengujian dengan beban 300 N, jarak 2000 mm, dan kecepatan hingga 0,3 m/s², bearing membuktikan daya tahannya dengan 4.298,15 double stroke. Memiliki perawatan yang mudah dan bertenaga, WJ200UM-01-25-P40 adalah solusi ideal untuk gerakan yang presisi dan stabil dalam berbagai aplikasi.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB