carriage luncur prisma drylin® N ukuran 27 iglidur® J elemen geser dengan camber

NWV-22-27-35-P05 product image
igus-icon-lupe
NWV-22-27-35-P05 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
NWV-22-27-35-P05 product image
NWV-22-27-35-P05 technical drawing
  • Elemen geser material: iglide® J
  • Jenis pemasangan: Bosses berulir
  • Ukuran pemasangan: lebar rel 27 mm
  • Kapasitas beban, stat.: 112 lbs (500 N))
igus-icon-lieferzeitNWV-22-27-35-P05
35
5

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi