igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Elemen geser material: iglide® J200
- Jenis pemasangan: Bosses berulir
- Ukuran pemasangan: 27
- Kapasitas beban, stat.: 112 lbs (500 N))
igus-icon-lieferzeitNW-12-27-80-LLYZ
80
YZ direction
Memperkenalkan carriage pemandu drylin N dengan ukuran instalasi 27, yang dilengkapi elemen sliding iglidur J200 yang tahan lama. Dirancang dengan bos berulir untuk kemudahan pemasangan, guide carriage ini menawarkan kapasitas beban yang luar biasa sebesar 112 lbs (500 N). Sempurna untuk berbagai aplikasi, produk ini menggabungkan keandalan dan efisiensi, menjadikannya komponen penting untuk proyek Anda. Pilih carriage pemandu drylin N untuk performa yang mulus dan andal.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB