Elemen penghenti rel NSVZ dapat diposisikan dan dipasang secara bervariasi pada titik mana pun di rel. Elemen penutup ujung NSVK tidak hanya mengamankan carriage tetapi juga menawarkan penutup rel yang elegan termasuk. penutup tepi.
Tech up:
NSKV-27: penutup tepi rel yang elegan
Mengamankan carriage linear di profil rel NSV
NSVZ-01-27-AL: pemberhentian ujung variabel untuk rel prisma NSV
Jarak travel carriage linier dapat diatur
Cost down:
Mengamankan carriage linear di rel
Solusi 'Off the shelf'
Cocok untuk rel prisma NSV-01-27 yang berwarna perak atau hitam anodisa
Dipasok langsung atau dipasang kembali
Proof:
Diuji di laboratorium igus®: Rel NSV-01-27, NSVA-27 terpasang, posisi instalasi vertikal. NSVA min. holding force 100N Rel NSV-01-27, NSVZ-27 terpasang, posisi instalasi vertikal. NSVZ min. holding force 200N
Sustainability:
100% tanpa pelumas eksternal
igus® telah menjadi investor di Mura Technology sejak awal, dan memajukan daur ulang bahan kimia. Dari sampah plastik menjadi minyak mentah dalam 20 menit