drygear® Apiro® gearbox dengan penjepit manual dan indikator posisi

RL-A10.0111 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0111 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
RL-A10.0111 product image
RL-A10.0111 technical drawing

Worm gear Apiro® dengan penjepit manual dan indikator posisi untuk penyetelan dan pemasangan manual.

Informasi produk

  • Transmisi yang tersedia: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Torsi output: 2,5Nm
  • Output: hollow shaft untuk profil multifungsi Apiro®
  • Penggerak: roda tangan
  • Aksesori dapat diputar dalam empat posisi: 0°, 90°, 180°, 270°

Tersedia secara opsional

  • Lebih banyak rasio transmisi
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0111
4:1
Tidak yakin apakah itu cocok?