igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
Worm gear Apiro® dengan penjepit manual dan indikator posisi untuk penyetelan dan pengencangan manual.
Informasi produk
- Rasio gear yang tersedia: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Torsi output: 2,5Nm
- Output: hollow shaft untuk profil multifungsi Apiro
- Drive: Handwheel
- Aksesori dapat diputar dalam empat posisi: 0°, 90°, 180°, 270°
Tersedia opsional: Rasio gear lainnya
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0230
4:1