Penggerak angkat/dorong Apiro digunakan untuk penyesuaian ketinggian dan format atau aplikasi pendorong. Berbeda dengan rack and pinion gearbox Apiro, gaya yang jauh lebih besar hingga 250N dapat ditransmisikan. Beberapa gearbox dapat dengan mudah disinkronkan.
Di igus®, Apiro® menawarkan worm gear yang ekonomis dan fleksibel solusi pelanggan-khusus. Sistem gearbox modular menawarkan berbagai macam produk berdasarkan kombinasi berbagai desain pada input dan output gearbox, rasio transmisi yang berbeda, dan berbagai macam aksesori. Selain worm gear, sistem gearbox modular juga mencakup bevel gear dan gear linear.
Dengan struktur modular dan koneksi sederhana dari masing-masing komponen memberikan solusi hemat biaya untuk jumlah aplikasi yang tak terbatas. Dari sinilah nama ini berasal: "Apiro" adalah kata Yunani untuk "infinite".
Apiro® juga dapat digunakan untuk mengimplementasikan solusi khusus dengan cepat dan dengan sedikit biaya.
Properties umum:
- Worm gear yang berjalan kering
- Lebih ringan dan efisien dengan motion plastics®
- Hemat-biaya
- Suhu aplikasi: +5°C hingga +50°C
- Tahan terhadap kotoran
- Penggunaan yang fleksibel dalam sistem gearbox modular
- Penggerak manual atau motor yang dimungkinkan
- Masa pakai diuji di laboratorium
Anda bisa menemukan contoh aplikasi spesifik, termasuk daftar komponen untuk mereproduksinya, di sini.