PMAFIX connection fittings VWD, 90° angle - abu-abu

I-SVWD-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-SVWD-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-SVWD-M12MGT technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
I-SVWD-M12MGT product image
I-SVWD-M12MGT product image
I-SVWD-M12MGT technical drawing
  • Polyamide berformulasi kelas tinggi
  • Pemadaman secara mandiri
  • Bebas dari halogen, fosfor, dan kadmium
  • Ketahanan benturan yang luar biasa Kisaran suhu: -40°C hingga +105°C; jangka pendek: +160°C
  • IP66 (VWD): Fitting dengan universal security locks pra-rakitan (AFN2)
  • IP68 (VWV): Fitting dengan oval locks (OVN2), segel tube dan ulir (NVN3, SVN4)
  • Warna: abu-abu
igus-icon-lieferzeitI-SVWD-M12MGT
M12X1,5
7
Metric thread; standar untuk kompatibilitas tertinggi
IP66
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi