igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
- Poliamida berformulasi mutu tinggi
- Pemadaman secara mandiri
- Bebas dari halogen, fosfor, dan kadmium
- Ketahanan benturan yang luar biasa Kisaran suhu: -40°C hingga +105°C; jangka pendek: +160°C
- IP66 (VWD): Fitting dengan kunci pengaman universal pra-rakitan (AFN2)
- IP68 (VWV): Fitting dengan kunci oval (OVN2), segel selang dan ulir (NVN3, SVN4)
- Warna: abu-abu
igus-icon-lieferzeitI-SVBD-M207GT
M20X1,5
17
Metric thread; standar untuk kompatibilitas tertinggi
IP66

.jpg)