PMAFIX connection fittings VAD, sudut 45° - abu-abu

I-SVAD-M120GT product image
igus-icon-lupe
I-SVAD-M120GT product image
igus-icon-lupe
I-SVAD-M120GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
I-SVAD-M120GT product image
I-SVAD-M120GT product image
I-SVAD-M120GT technical drawing
  • Poliamida berformulasi tinggi
  • Pemadaman secara mandiri
  • Bebas halogen, fosfor, dan kadmium
  • Ketahanan benturan yang luar biasa Kisaran suhu: -40°C hingga +105°C; jangka pendek: +160°C
  • IP66 (VWD): Fitting dengan kunci pengaman universal pre-assembled (AFN2)
  • IP68 (VWV): Fitting dengan kunci oval (OVN2), segel selubung dan ulir (NVN3, SVN4)
  • Warna: abu-abu
igus-icon-lieferzeitI-SVAD-M120GT
M12X1,5
10
Metric thread; standar untuk kompatibilitas tertinggi
IP66
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi