PMAFIX connection fittings VAD, sudut 45° - hitam

I-BVAD-M120GT product image
igus-icon-lupe
I-BVAD-M120GT product image
igus-icon-lupe
I-BVAD-M120GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
I-BVAD-M120GT product image
I-BVAD-M120GT product image
I-BVAD-M120GT technical drawing
  • Poliamida berformulasi mutu tinggi
  • Pemadaman secara mandiri
  • Bebas dari halogen, fosfor, dan kadmium
  • Ketahanan benturan yang luar biasa Kisaran suhu: -40°C hingga +105°C; jangka pendek: +160°C
  • IP66 (VWD): Fitting dengan kunci pengaman universal pra-rakitan (AFN2)
  • IP68 (VWV): Sambungan dengan pengunci oval (OVN2), selang, dan penyegel ulir (NVN3, SVN4)
  • Warna: hitam
igus-icon-lieferzeitI-BVAD-M120GT
M12X1,5
10
Metric thread; standar untuk kompatibilitas tertinggi
IP66
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi