igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Poliamida berformulasi mutu tinggi
- Padam sendiri, bebas halogen, fosfor, dan kadmium
- Ketahanan benturan yang luar biasa
- Kisaran suhu: -40°C hingga +105°C; jangka pendek: hingga +160°C
- Lingkup pasokan IP66(VND): Fitting dengan kunci pengaman universal pra-rakitan (AFN2), IP68(VNV): Fitting dengan kunci oval (OVN2), segel tube, dan segel ulir (NVN3, SVN4)
- Ulir PG
- Ulir metrik
- Warna: hitam
igus-icon-lieferzeitI-SVND-M12MGT
M12X1,5
7
Metric thread; standar untuk kompatibilitas tertinggi
IP66

.jpg)