PMAFIX connection fittings VND - straight - black

I-BVND-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-BVND-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-BVND-M12MGT technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
I-BVND-M12MGT product image
I-BVND-M12MGT product image
I-BVND-M12MGT technical drawing
  • Poliamida berformulasi tinggi
  • Memadamkan api sendiri, bebas halogen, fosfor, dan kadmium
  • Ketahanan benturan yang luar biasa
  • Kisaran suhu: -40°C hingga +105°C; jangka pendek: hingga +160°C
  • Lingkup pasokan IP66(VND): Fitting dengan kunci pengaman universal pra-rakitan (AFN2), IP68(VNV): Fitting dengan kunci oval (OVN2), penyegel tabung dan penyegel ulir (NVN3, SVN4)
  • Warna: hitam
igus-icon-lieferzeitI-BVND-M12MGT
M12X1,5
7
Metric thread; standar untuk kompatibilitas tertinggi
IP66
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi