Umur panjang dengan stabilitas dimensi
Roller konveyor baja tahan karat baru dengan bearing keramik zirkonium oksida pada adapter PEEK saat ini tersedia dalam ukuran Ø 30 mm untuk diameter shaft 8 mm dan Ø 38 mm untuk diameter shaft 10 mm. Produk ini unggul dengan stabilitas material yang tinggi, ketahanan suhu dan chemical resistance yang luar biasa, serta konstruksi yang minim perawatan dan tahan lama. Hal ini menjadikannya ideal untuk proses konveyor industri yang menuntut.

Tech up:
- Dapat digunakan secara termal hingga 250°C dan sangat tahan terhadap bahan kimia

Cost down:
- Hampir tidak adanya kelelahan material mengarah pada masa pakai yang lebih lama dan interval perawatan yang diperpanjang

Proof:
- Parameter pengujian di laboratorium igus: 50 N, 500 rpm, 2.800.000 siklus: masa pakai 40 kali lebih lama dibandingkan dengan bahan plastik bersuhu tinggi

Sustainability:
- 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan