xiros® axial bola bearing dengan sangkar

BB-51100-B180-J3B-ES product image
igus-icon-lupe
BB-51100-B180-J3B-ES product image
igus-icon-lupe
BB-51100-B180-J3B-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
BB-51100-B180-J3B-ES product image
BB-51100-B180-J3B-ES product image
BB-51100-B180-J3B-ES technical drawing
  • Untuk shaft Ø: 10, 20 mm
  • Dengan sangkar iglidur J3B untuk masa pakai yang lebih baik
  • Suhu pengoperasian: -40 °C hingga +80 °C
  • Bahan bola: stainless steel, kaca
igus-icon-lieferzeitBB-51100-B180-J3B-ES
10
23.5
Stainless steel
51100

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi