Apiro line robot

LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
1 dari 4
Apiro line robot
Apiro line robot
Apiro line robot
Apiro line robot
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Muatan hingga 1,5 kg
  • Area kerja hingga 625 x 625 mm 
  • Derajat kebebasan: 2
  • Kecepatan: hingga 0,1 m/s
  • Akurasi pengulangan ± 0,5 mm
  • Masa pakai min.: 1 juta siklus
  • Lebih ringan dari linear robot igus konvensional


Tersedia secara opsional
  • Ukuran lain berdasarkan permintaan
  • Energy chains (tidak termasuk dalam ruang lingkup pengiriman) 
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-LG-295-110-0100
Tidak ada pengontrol