Apiro room linear robot

LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 from 3
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image

Informasi produk

  • Muatan hingga 1,5 kg
  • Area kerja hingga 625 x 625 x 625 mm 
  • Derajat kebebasan: 3
  • Kecepatan: hingga 0,1 m/s
  • Akurasi pengulangan ± 0,5 mm
  • Min. masa pakai: 500 ribu siklus
  • Lebih ringan daripada robot gantri igus konvensional
Tersedia secara opsional
  • Ukuran lain berdasarkan permintaan
  • Energy chain (tidak termasuk dalam ruang lingkup pengiriman)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RG-625-625-250-0100
Tidak ada pengontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi