Tabung roller konveyor, tidak termasuk bola bearing

Tabung aluminium anodisasi bening, tanpa bola bearing
igus-icon-lupe
AWMR-1820 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
Tabung aluminium anodisasi bening, tanpa bola bearing
AWMR-1820 technical drawing
  • Ø Luar: 20, 30, 38, 50, 60, 100 mm
  • Inner Ø: 18, 28, 35, 46, 48, 56, 98 mm
  • Bahan: aluminium anodisasi bening, stainless steel, karbon
  • Panjang khusus dari 50 sampai 1500 mm
igus-icon-lieferzeitAWMR-1820
20
18
aluminium

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi