- Extension
ke 7 input & output digital tambahan
- Cocok untuk igus Robot Control
- Solusi plug
& play
Ubah Bahasa :
Modul I/O digital tambahan untuk
igus Robot Control
Modul I/O tambahan ini cocok untuk igus Robot Control. Berkat instalasi plug & play, koneksi di dalam panel kontrol mudah diwujudkan dan tidak memerlukan kabel tambahan. Modul I/O memiliki 7 input digital dan 7 output digital. Input
tersebut dipisahkan secara elektrik dari elektronik kontrol
melalui optocoupler dan dapat menerima sinyal input 24V.
Output tersebut adalah relay solid state yang dapat beralih hingga 500mA per saluran
. Modul DIO tidak memiliki tegangan suplainya sendiri.
Input tersebut adalah optocoupler yang dapat mengenali sinyal 24V. Sinyal dan
ground sinyal harus dihubungkan ke modul DIO.
Indikator: Jika status input sensor atau output berubah, LED oranye di bagian atas akan berkedip sekali.
Modul I/O dapat digunakan untuk mengontrol berbagai aktuator, valve, atau sensor
.
Sistem kontrol
Robot Control igus memungkinkan sistem yang sederhana dan intuitif untuk kontrol dan pemrograman robot, yang memudahkan untuk memulai otomatisasi. The desain modular makes it possible to control various igus
kinematics, such as robot delta. Robot delta dapat dikontrol secara langsung dengan segala keunggulannya menggunakan igus® Robot Control kami.
Software igus Robot Kontrol yang bebas-biaya dan bebas-lisensi terintegrasi ke dalam sistem kontrol sehingga menggunakan konsep pengoperasian yang seragam dan layanan komunikasi yang konsisten untuk banyak komponen sistem.
Ini memerlukan upaya perencanaan proyek yang lebih sedikit dan komisioning yang lebih cepat.
igus Robot Control bukan merupakan komponen dari part dan dapat dibeli secara opsional dari kami. Sistem kontrol utama tidak diperlukan.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB