Solusi plug-and-play untuk permulaan yang cepat
igus Robot Control memungkinkan pemrograman dan kontrol robot yang sederhana dan intuitif, sehingga memudahkan untuk memulai otomatisasi.
Desain modular memungkinkan untuk mengontrol berbagai kinematika igus,
seperti robot delta, linear robot, atau articulated robot.
- Teach-in:
fungsi kontrol genggam untuk sistem linear robot dan robot delta
- Antarmuka:
ModBus, I/Os digital, Ethernet CRI, ROS, dll.
- Komunikasi:
Ethernet atau Wi-Fi
- Sample programs:
over 100 sample programs for igus® linear robots, robot delta,
articulated arm robots, Scara, etc.
- Urutan gerak:
gerakan melingkar, perintah kecepatan, if-then-else, perhitungan matriks, dll.
Software sistem kontrol terintegrasi disertakan
Software igus® Robot Control yang bebas biaya dan bebas lisensi terintegrasi ke dalam sistem kontrol
dan dengan demikian menggunakan konsep pengoperasian yang seragam serta
layanan komunikasi yang berkelanjutan untuk banyak komponen sistem.
Ini mengurangi upaya perencanaan proyek dan memfasilitasi komisioning.
- Dengan
proyek pra-program untuk semua sumbu tunggal igus, SCARA, dan AGV
- Operasi intuitif
dengan antarmuka 3D
- Axis
dan gerakan linier
- Hubungkan
melalui Ethernet dan Wi-Fi
Apa yang Anda butuhkan untuk sistem kontrol robot
- (A)
Kabinet sakelar dengan unit catu daya, sakelar penghenti darurat, dan komponen untuk commissioning langsung
- (B)
Apakah Anda sudah memiliki control cabinet dengan unit catu daya dan sakelar penghenti darurat? Maka Anda hanya memerlukan versi rel DIN.
- robot igus
dengan atau tanpa gripper
- PC/laptop untuk windows 10
- Komponen yang aman
Informasi lebih lanjut: wiki