Sistem intralogistik ReBeLMove ideal untuk memasok material dan perkakas ke stasiun kerja serta mengangkutnya ke mesin produksi dan pengemasan. Dibandingkan dengan AMR serupa, ReBeLMove menawarkan keunggulan biaya yang besar. Penerapannya sangat sederhana berkat aplikasi yang ramah pengguna dan memungkinkan komunikasi yang mulus melalui perangkat IoT virtual (REST API) dan fisik. Hal ini memudahkan pengontrolan pesanan, gerbang, conveyor technology, dan perangkat lainnya.
Manajemen armada yang terintegrasi memastikan pengoperasian yang efektif, sementara waktu operasional selama delapan jam dan kapasitas beban sebesar 50kg, serta berat tarik hingga 100kg, membuat ReBeLMove sangat efisien.
ReBeLMove menjamin keamanan maksimum, bahkan dalam mode dorong dan saat berdok di stasiun. Semua peralatan yang berkaitan dengan keamanan tetap aktif, termasuk pemindai laser keselamatan, tombol berhenti darurat dua saluran, enkode pada motor, dan rem pada kedua motor. Dengan Performance Level D (PLd), ReBeLMove dapat bernavigasi secara bebas di ruang dan mencari jalur bebas secara mandiri. Teknologi keselamatan dapat melakukan intervensi kapan saja dan menghentikan robot. Jika ReBeLMove mengenali objek di depannya, robot tersebut akan mencoba menghindarinya. Jika objek terlalu dekat dan melanggar zona keamanan, rem akan berintervensi dan membuat kendaraan berhenti total.
Bundle content:
- ReBeLMove (platform seluler)
- Pengisi Daya
- Dock pengisian daya dengan bingkai
- Tablet dengan penutup yang kokoh
- Pengontrol untuk operasi manual via Bluetooth
- Layanan pembaruan dan dukungan satu tahun
Informasi lebih lanjut: Dokumentasi AMR - wiki