igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Ukuran instalasi: NEMA24/dimensi flange 60mm
- Kelas perlindungan: IP40
- Tingkat torsi: 0.80Nm
- Tegangan nominal: 48V DC
- Sambungan motor: konektor Molex, encoder dengan Molex, rem dengan Molex
- Tegangan rem: 24V
- Rem terintegrasi untuk beban vertikal
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-60-C-K-A