motor BLDC drylin  dengan konektor Molex dan Hall, NEMA 24

MOT-EC-60-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
motor BLDC drylin  dengan konektor Molex dan Hall, NEMA 24
motor BLDC drylin  dengan konektor Molex dan Hall, NEMA 24
motor BLDC drylin  dengan konektor Molex dan Hall, NEMA 24
motor BLDC drylin  dengan konektor Molex dan Hall, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA24/dimensi flange 60mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • Nilai torsi: 0.80Nm
  • Tegangan nominal: 48V DC
  • Sambungan motor: konektor Molex
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-60-C-H-A

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi