motor BLDC drylin dengan konektor Molex dan Hall, NEMA 23

MOT-EC-56-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-56-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
motor BLDC drylin dengan konektor Molex dan Hall, NEMA 23
motor BLDC drylin dengan konektor Molex dan Hall, NEMA 23
motor BLDC drylin dengan konektor Molex dan Hall, NEMA 23
motor BLDC drylin dengan konektor Molex dan Hall, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA23 / Dimensi flange 56mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • Nilai torsi: 0.60Nm
  • Tegangan nominal: 48V DC
  • Koneksi motor: konektor Molex
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-56-C-H-A

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi