motor BLDC drylin dengan konektor Molex, Hall, encoder, dan rem, NEMA 17

MOT-EC-42-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
motor BLDC drylin dengan konektor Molex, Hall, encoder, dan rem, NEMA 17
motor BLDC drylin dengan konektor Molex, Hall, encoder, dan rem, NEMA 17
motor BLDC drylin dengan konektor Molex, Hall, encoder, dan rem, NEMA 17
motor BLDC drylin dengan konektor Molex, Hall, encoder, dan rem, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA17 / dimensi flange 42mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • Torsi terukur: 0.30Nm
  • Tegangan nominal: 48V DC
  • Sambungan motor: konektor Molex, encoder dengan Molex, rem dengan Molex
  • Tegangan rem: 24V
  • Rem terintegrasi untuk beban vertikal
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-42-C-K-A

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi