Motor BLDC drylin dengan konektor Molex, Hall dan encoder, NEMA 17

MOT-EC-42-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-I-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-I-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
Motor BLDC drylin dengan konektor Molex, Hall dan encoder, NEMA 17
Motor BLDC drylin dengan konektor Molex, Hall dan encoder, NEMA 17
Motor BLDC drylin dengan konektor Molex, Hall dan encoder, NEMA 17
Motor BLDC drylin dengan konektor Molex, Hall dan encoder, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Ukuran instalasi: NEMA17/dimensi flange 42mm
  • Kelas perlindungan: IP40
  • Nilai torsi: 0.30Nm
  • Tegangan nominal: 48V DC
  • Sambungan motor: konektor Molex, encoder dengan Molex
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-42-C-I-A

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi