Sel Beban & Sensor

IS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA product image
igus-icon-lupe

Pilih komponen yang diinginkan di sini berdasarkan Designation atau Part Number:

  • Unit sensor EC.B jenis A dan jenis B
  • EC.B roll sensor +/- 499 mm

  • Beban cell 200 kg
  • Beban cell 1t
  • Load cell 2t

  • EC.B - Set pemasangan untuk sensor roller cocok untuk .385 crossbar   
  • EC.B - Perangkat pemasangan untuk sensor roller cocok untuk .450 crossbar
  • Kedua set pemasangan menyertakan sensor beban yang sesuai


igus-icon-lieferzeitIS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA
Mounting plate for roller sensor (opening bar 385.xx)

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi