igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
- Torsi: 0,1Nm hingga 1,8Nm
- Voltase operasi: 12VDC dan 24VDC
- Kecepatan: hingga 440rpm
- Sambungan motor: konektor low-profile
- Kelas perlindungan: IP30
- Dapat langsung dioperasikan dengan baterai
Harga tanpa gearbox
igus-icon-lieferzeitRL-A51.0117
0.1