Robot linear ruangan | DLE-LG-0004 | Hingga 1m/s | Ruang kerja 2.000mm x 2.000mm x 1.000mm

DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004-ED product image
igus-icon-lupe
1 dari 3
DLE-RG-0004-ED product image
DLE-RG-0004-ED product image
DLE-RG-0004-ED product image

Informasi produk

  • Muatan hingga 10.0kg
  • Ruang kerja 2.000 x 2.000 x 1.000mm 
  • Degrees of freedom: 3
  • Kecepatan: hingga 1,0m/s
  • Pengulangan ± 0,5mm


Tersediasecara opsional

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004-ED

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi