- Dapat mengontrol motor stepper dengan arus kontinu hingga 7 A pada tegangan suplai hingga 48 V
- Mode pulsa sebagai standar
- Mode Jog atau Loop tambahan dapat dipilih
- Kecepatan yang telah ditetapkan berlaku untuk Mode Lari atau Lari Ulang
Ubah Bahasa :
kontrol motor dryve - Hubungkan, pilih, kontrol...
Pemosisian yang tepat, gerakan tanpa henti, gerakan ujung ke ujung yang terus menerus - secara sederhana ditentukan dengan kontrol baru untuk drylin® E sistem linear dari igus®.
Segera siap untuk digunakan
Kontrol motor dryve dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda hanya dengan beberapa pengaturan sakelar celup.
Jadi, semua pengaturan yang diperlukan dapat dilakukan dalam satu menit.
Pemosisian yang akurat - Mode Pulsa
Mode pulsa dapat digunakan untuk melakukan pemosisian yang tepat. Dengan ini, setiap langkah motor dapat dibagi menjadi 128 gerakan parsial lainnya.
Perencanaan jalur dan output frekuensi pulsa diambil alih oleh pengendali tingkat yang lebih tinggi.
Kontrol gerakan sederhana - mode JOG atau LOOP
Jika gerakan akan di eksekusi dengan kecepatan yang sudah ditentukan sebelumnya "dengan menekan tombol", hal ini dapat diimplementasikan dengan mode JOG.
Sebaliknya, jika gerakan kontinu dengan kecepatan yang sudah ditentukan sebelumnya akan di eksekusi di antara dua posisi akhir, mode loop dapat digunakan untuk tujuan ini.
Teknologi yang berdaya
Tegangan suplai yang tinggi hingga 48 V memastikan kecepatan motor yang tinggi. Arus pengenal 7 A, yang disesuaikan dengan motor, dan arus puncak tinggi 9,8 A menghasilkan gerakan yang bertenaga dan dinamis.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB